Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Falten (Stck) | Anschlussdurchmesser 1 (mm) | Anschlussdurchmesser 2 (mm) | Materialstärke (mm) | Kleinster Innendurchmesser (mm) | Größter Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.73 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 5 | 58 | 128 | 1.5 | 75 | 180 | 196 | |
138.04 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 12 | 42 | 76 | 1 | 50 | 112 | 170 | |
152.26 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 145 | 145 | 1.5 | 155 | 185 | 477 | |
28.40 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4 | 20 | 40 | 1.5 | 20 | 54 | 37 | |
128.48 € | 11 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 13 | 180 | 180 | 2.5 | 180 | 220 | 611 | |
11.11 € | 123 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 30 | 37 | 1 | 39 | 54 | 56.5 | |
47.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 11 | 30 | 30 | 0.6 | 36 | 48 | 27 | |
42.26 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 11 | 24 | 24 | 0.8 | 26 | 40 | 25.34 | |
40.05 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 3 | 13.5 | 25.5 | 0.8 | 21 | 44 | 7.5 | |
29.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 35 | 35 | 1 | 45 | 58 | 22.5 | |
24.55 € | 56 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 2 | 18 | 29 | 1.2 | 25 | 40 | 7.2 | |
10.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 1 | 25 | 25 | 1.25 | 25 | 45 | 15 | |
24.12 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 2 | 8 | 36 | 0.7 | 23 | 43 | 6 | |
33.35 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 6 | 22 | 55 | 1.5 | 50 | 83 | 114 | |
14.52 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 9 | 7 | 16 | 1 | 10 | 24 | 14.5 | |
46.11 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 8 | 60 | 68 | 1 | 65 | 100 | 159 | |
11.09 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 5 | 7 | 57 | 1 | 20 | 66 | 19.5 | |
30.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 31 | 31 | 1 | 31.5 | 60 | 46 | |
39.66 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 12 | 42 | 42 | 1 | 35 | 60 | 77.5 | |
7.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 9 | 19 | 50 | 16 | 27 | 7.5 | |
32.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | 40 | 40 | 1 | 45 | 63 | 76 | |
19.19 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 5 | 12 | 36 | 1.5 | 35 | 46 | 18.5 | |
31.08 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4 | 78 | 78 | 2 | 84 | 110 | 145 | |
50.21 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 8 | 32 | 32 | 1.2 | 33 | 54 | 72 | |
50.94 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 18 | 9 | 9 | 1 | 10 | 19 | 13.5 | |
23.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 1 | 6.5 | 24 | 1.5 | 15 | 25 | 3.5 | |
102.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 26 | 19.5 | 19.5 | 1.8 | 23 | 37 | 98.5 | |
63.98 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4 | 29 | 111 | 2 | 34 | 123 | 119 | |
19.91 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 4 | 14 | 70 | 1.5 | 28 | 100 | 81 | |
9.53 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 2 | 12 | 24 | 1.5 | 18 | 33 | 12 | |
69.33 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 12 | 48 | 48 | 1.2 | 50 | 83 | 184 | |
54.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 95 | 120 | 169 | |
79.80 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 3 | 200 | 200 | 2.5 | 212 | 232 | 321 | |
50.26 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 2 | 50 | 102 | 3 | 50 | 125 | 158.5 | |
143.47 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 14 | 99 | 99 | 1.5 | 95 | 135 | 523 | |
15.89 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 5 | 12 | 36 | 0.7 | 36.5 | 46 | 19.2 | |
133.51 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 5 | 60 | 75 | 1.5 | 70 | 90 | 75 |
Loading...
Härte in Shore | 50 | Werkstoff | 50CR879 | Serie | V6 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 40169997 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Falten(Stck)
Anschlussdurchmesser 1(mm)
Anschlussdurchmesser 2(mm)
Materialstärke(mm)
Kleinster Innendurchmesser(mm)
Größter Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften