Kissendichtung, 90NBR108

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
408750
408756
408759
408761
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

13.33 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 25332.5

14.18 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 30404.001

15.47 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 40505

16.78 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 50607

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 6.5 Breite2(mm) 7 Härte in Shore 90
Werkstoff NBR Serie DIP Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support