Doppelbecherdichtung, 72NBR708, mit Lüftungskanälen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
406239
406246
406248
406279
406282
T-DUO-P 50-79. 50X10X18 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

22.27 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1583219.4

34.83 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 221463122.7

34.83 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 221663119.75

65.58 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2520100456.401

106.67 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 55241601566

28.30 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 18105059.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 72 Werkstoff NBR Serie T-DUO-P
Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support