Doppeltwirkender Schaber, NBR90

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24224031
24224395
24224408
24224411
24224412
24224413
24224416
24224420
40422206
40422209
40422286
40422288
40422289
40422290
40422291
40422293
40422297
40422298
40422299
40422300
40422301
40422303
40422304
40422305
40422306
40422307
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Breite2
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

122.97 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.58.212513722.3

17.93 €

55 Verfügbar 17 Arbeitstage 4616241.7

103.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 5.58.211012220

114.98 €

9 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.58.214015225

135.28 €

8 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.58.216017228.8

112.65 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.58.218019232.2

138.05 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.58.215016226.5

48.90 €

21 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.51110511719.166

28.35 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4650584.8

27.75 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4645534.45

48.47 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4690987.7

24.45 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4625332.561

25.47 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4630386

26.28 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4635433.3

27.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4640483.801

30.67 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 46606827.8

52.17 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4610010830

42.87 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4680888

31.85 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4670786.6

32.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4663715.601

29.40 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4656645.2

26.28 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4636443.4

25.47 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4632402.951

25.47 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4628362

23.80 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4622302.201

23.80 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4618262.001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 90 Werkstoff NBR Serie P8
Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support