Doppeltwirkender Schaber, PTFE-Bronze mit O-Ring NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24261061
24269451
24269656
24275331
24275338
24275341
24275343
24275345
24275349
24275350
24275351
24275358
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

126.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6.34048.86.8

18.92 €

32 Verfügbar 17 Arbeitstage 6.36068.810

10.87 €

55 Verfügbar 17 Arbeitstage 4.23239.69

10.43 €

57 Verfügbar 17 Arbeitstage 4.22532.62.6

115.48 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4.23037.65.7

133.20 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 6.34553.88

124.20 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 8.17082.221

140.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6.35058.88.5

175.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 8.1100112.230

139.42 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 8.18092.220

148.37 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 6.35664.89.4

319.53 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 11.5200216102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NBR Serie PT1 Zolltarifnummer 84129080

Technischer Support