Führungsband, PTFE-Bronze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24076217
24102563
24102564
24107955
24123907
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Nutlänge
(mm)
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

648.45 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 19.52039209990174

321.17 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 9.9103920999087

474.57 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.81539209990124

914.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 24.52539209990211

235.77 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.55.63926909743

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -40 Temperaturbereich (max.)(°C) 200 Materialstärke(mm) 2.5
Werkstoff PTFE-Bronze Serie FB

Technischer Support