Führungsband, PTFE-Bronze, Werkstoff 177024

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

162457

Teilenummer
162457
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -40 Temperaturbereich (max.)(°C) 200 Breite(mm) 8
Nutlänge(mm) 8.2 Materialstärke(mm) 2 Werkstoff PTFE-Bronze
Serie FB Zolltarifnummer 39209990 Gewicht(g) 51.6

Sie befinden sich auf der Seite für Führungsband, PTFE-Bronze, Werkstoff 177024, die Teilenummer ist 162457.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 162457.

Technischer Support