Führungsband, PTFE-Bronze, MK26

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24102775

Teilenummer
24102775
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

319.55 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -40 Temperaturbereich (max.)(°C) 200 Breite(mm) 9.6
Nutlänge(mm) 9.7 Materialstärke(mm) 2.5 Werkstoff PTFE-Bronze
Serie FB Zolltarifnummer 39209990 Gewicht(g) 78

Sie befinden sich auf der Seite für Führungsband, PTFE-Bronze, MK26, die Teilenummer ist 24102775.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24102775.

Technischer Support