Führungsring, Kolben, Polyamid-PA 4112

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40421961
40421963
40421964
40421979
40421980
40421991
40421993
40421994
40421995
434214
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Nutlänge
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

7.30 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.45.64550392690972.601

9.78 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.5-5863392690976

6.70 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.4-3540392690972.001

30.78 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.8-1351403920999021.101

40.50 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.8-1551603920999023.801

10.27 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.5-6570392690976.601

5.43 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4-21.925392690970.601

5.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4-28.932392690970.701

6.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 43.931.935392690970.8

2.07 €

332 17 Arbeitstage 3.9-26.930392690970.701

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid Serie FRA

Technischer Support