Führungsring, Kolben, Polyamid-PA 4113

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40421962

Teilenummer
40421962
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.85 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 9.5 Innendurchmesser(mm) 75 Durchmesser(mm) 80
Werkstoff Polyamid Serie FRA Zolltarifnummer 39269097
Gewicht(g) 7

Sie befinden sich auf der Seite für Führungsring, Kolben, Polyamid-PA 4113, die Teilenummer ist 40421962.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40421962.

Technischer Support