Führungsring, Kolben, PTFE-Bronze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24102436
24108647
24153611
24162171
24165145
24165146
24165147
24168850
24169689
24169847
24203474
24203911
24204056
24217207
24300208
24300215
24300217
24300219
24300224
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Nutlänge
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

28.85 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.713514034

2.10 €

332 17 Arbeitstage 5.55.640456

16.63 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.79510025

7.48 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.55.645507

14.62 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.7859020

3.63 €

162 17 Arbeitstage 9.69.7657016

18.42 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.710511026

5.78 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.55.6354043

30.63 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.81514515056

10.62 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.7-586378

43.43 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.717518040

53.50 €

11 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.81521522082

23.82 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.712012530

13.63 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.7-758078

10.46 €

52 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.714515030

38.50 €

16 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.81519520075

82.43 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.81524525090

73.95 €

8 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.815275280107

136.65 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.815355360140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PTFE-Bronze Serie KF Zolltarifnummer 39269097

Technischer Support