Kolbendichtung, 72NBR708, KDN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
429068
429070
429083
429086
429088
429090
429527
430634
49044391
49046430
49046431
49046472
527489
532581
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

12.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.117.9250.55

12.93 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.117.9300.87

17.67 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.137.9501.68

21.48 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.168802.681

24.55 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.188.11003.561

41.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.1113.31254.361

22.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.178.1903

20.27 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.1587044

11.68 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.18.9160.26

11.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1.85.1120.15

12.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.112.9200.4

15.23 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.122.9351.2

19.65 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.151632.2

16.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.127.9401.49

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 72 Werkstoff NBR Serie KDN
Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support