Kolbendichtung, 80AU20994, NAP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
433205
438908
438913
458854
49041162
49041163
49055498
49055909
49056721
49056813
49058788
49063343
NAP 310 20X14X2.45 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

9.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3.32432841290801.2

30.98 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 8.11401608412908036.681

38.58 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8.11802008412908045.671

7.73 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3.31925841290800.601

10.97 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3.33240841290801.408

13.00 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3.34250841290801.8

14.05 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4.35363841290803.75

15.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4.37080841290804.74

7.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.45610392690970.144

7.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.45712841290800.18

7.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.451016392690970.3

19.67 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4.390100392690976.251

7.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2.451420392690970.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 80 Werkstoff Polyurethan Serie NAP 310

Technischer Support