U-Ring, 72NBR708

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

49024489

Teilenummer
49024489
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.78 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 3 Nutlänge(mm) 3.5 Innendurchmesser(mm) 5
Durchmesser(mm) 10 Härte in Shore 72 Werkstoff NBR
Serie NAPN Zolltarifnummer 40169300 Gewicht(g) 0.15

Sie befinden sich auf der Seite für U-Ring, 72NBR708, die Teilenummer ist 49024489.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 49024489.

Technischer Support