Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
49012343 |
49018551 |
49022819 |
49022820 |
49022821 |
49022832 |
49022833 |
49022834 |
49024486 |
49024487 |
49024490 |
49024491 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Nutlänge (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 3.5 | 4.8 | 8 | 0.09 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 7.5 | 53 | 63 | 5.681 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 10 | 11 | 110 | 125 | 26 | |
16.37 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 8.4 | 9.4 | 88 | 100 | 13.89 | |
14.32 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 8.4 | 9.4 | 68 | 80 | 12 | |
11.78 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 7.5 | 40 | 50 | 3.601 | |
10.80 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 7.5 | 30 | 40 | 3.4 | |
10.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5.5 | 6 | 24 | 32 | 1.631 | |
7.78 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 4.5 | 7 | 12 | 0.271 | |
7.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3.5 | 4 | 2 | 6 | 0.08 | |
7.78 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4.5 | 5 | 10 | 16 | 0.551 | |
8.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5.5 | 5.5 | 17 | 25 | 1.241 |
Loading...
Härte in Shore | 80 | Werkstoff | NBR | Serie | NAPN |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 40169300 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Nutlänge(mm)
Innendurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften