U-Ring, 80NBR99079

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
463761
463763
463764
463765
463766
463767
463768
463769
463770
463771
463773
501500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

8.77 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.454.88401693000.07

8.77 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.45610841290800.118

8.77 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.45712401693000.201

8.77 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.451016401693000.411

9.58 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.451420401693000.39

9.58 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3.31925401693000.73

11.42 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3.32432401693001.101

12.15 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3.33240401693001.501

13.25 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 3.34250401693002.001

14.73 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4.35363401693004.001

18.42 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4.390100401693007

8.77 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 2.451218401693000.381

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 80 Werkstoff NBR Serie NAP 210

Technischer Support