Wischer, ohne Metallblech, 85FKM-K664

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24030705
24031705
24032405
24032459
24033905
24038207
24040159
24042306
24043206
24044959
24048705
24056947
24064910
24170871
P6 230X250X10.2/18 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Breite2
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

144.05 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10.21616017584129080100.5

163.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10.21820022084129080179.4

112.30 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 7.2128092.28412908030.5

98.32 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 572836.6841290804.7

110.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 7.21290102.28412908035.5

103.98 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 5.376070.68412908012.5

98.50 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 5.373038.6841290805.3

116.83 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 127.2110122.28412908041.875

111.15 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 7.2127587.28412908029

17.38 €

35 Verfügbar 17 Arbeitstage 75.38088.63926909712.7

138.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10.21615016584129080100.2

101.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5.374555.6841290809.2

200.00 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10.21825027084129080226.9

245.53 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 10.21830032084129080274.6

62.17 €

6 Verfügbar 17 Arbeitstage 10.21823025084129080210.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 85 Werkstoff FKM Serie P6

Technischer Support