Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24005077 |
24005083 |
24005089 |
24005129 |
24005139 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136.10 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 250 | 270 | 119 | |
45.33 € | 7 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 260 | 280 | 135 | |
47.23 € | 6 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 270 | 290 | 140 | |
231.92 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 400 | 420 | 195 | |
276.33 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 450 | 470 | 220 |
Loading...
Breite(mm) | 10.2 | Breite2(mm) | 18 | Härte in Shore | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | NBR | Serie | P6 | Zolltarifnummer | 40169300 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften