Rippen-Riemen / Poly-V, Multirib-Power, PL 3492/16 ZAR, Profil PL / Elastomermix / Aramid

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL 3492/16 ZAR

Teilenummer
PL 3492/16 ZAR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

521.12 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 80 Länge(mm) 3492
Höhe(mm) 9 Einteilung 4.7 Spannungsglieder Aramidcord
Profil PL Anzahl der Rippen(Stck) 16 Werkstoff Mischung aus Elastomer
Zolltarifnummer 40103900 Gewicht(g) 2550

Sie befinden sich auf der Seite für Rippen-Riemen / Poly-V, Multirib-Power, PL 3492/16 ZAR, Profil PL / Elastomermix / Aramid, die Teilenummer ist PL 3492/16 ZAR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL 3492/16 ZAR.

Technischer Support