Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
49423567
[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)(mm) | 362 | Werkstoff | Fluorkautschuk | Temperaturbereich | -15 bis + 200 °C. |
---|---|---|---|---|---|
Materialstärke in mm | 4 | Werkstoff | FKM | Zolltarifnummer | 39269097 |
Härte in Shore | 80 | Gewicht(g) | 27.453 |
Sie befinden sich auf der Seite für O-Ring, FKM80, die Teilenummer ist 49423567.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 49423567.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften