Breit-Keilriemen / Varispeed, PL 4051/10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PL 4051/10

Teilenummer
PL 4051/10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

220.83 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 80 Länge(mm) 4051
Höhe(mm) 6.4 Einteilung 4.7 Spannungsglieder Polyesterkabel
Profil PL Anzahl der Rippen(Stck) 10 Werkstoff Mischung aus Elastomer
Zolltarifnummer 40103900 Gewicht(g) 1550

Sie befinden sich auf der Seite für Breit-Keilriemen / Varispeed, PL 4051/10, die Teilenummer ist PL 4051/10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PL 4051/10.

Technischer Support