Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ESV 160X190X60 MM
Außen-Ø(mm) | 190 | Innen-Ø(Ø) | 160 | Breite(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Serie | ESV | Zolltarifnummer | 84129080 | Gewicht(g) | 817 |
Sie befinden sich auf der Seite für Chevron-Dichtungssatz, FKM, Gummi und Gewebe, die Teilenummer ist ESV 160X190X60 MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ESV 160X190X60 MM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften