O-Ring, REACH-konform, NBR70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
67003303
67003355
67003980
67004636
67130481
67193782
67195096
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)
(mm)
Materialstärke in mm Gewicht
(g)

0.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1.780.289

0.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9.922.620.261

0.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8,51.50.068

0.93 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -45.633

0.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8,51.80.101

0.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9.32.40.205

0.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9,52.50.228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nitrilkautschuk Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Werkstoff NBR
Zolltarifnummer 40169300 Härte in Shore 70

Technischer Support