Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24061638 |
24061745 |
24063737 |
24070200 |
24070204 |
24070222 |
24070227 |
24070229 |
24070239 |
24070240 |
24131959 |
24218910 |
24220072 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Nutlänge (mm) | Breite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512.71 € | 2 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 280 | 250 | 60 | 60 | 940 | |
337.05 € | 3 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 250 | 220 | 50 | 50 | 682 | |
466.86 € | 2 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 250 | 220 | 60 | 60 | 860 | |
186.83 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 105 | 90 | - | 22.5 | 63 | |
62.69 € | 13 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 140 | 125 | - | 34 | 136 | |
20.84 € | 27 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 75 | 55 | - | 30 | 76.2 | |
153.91 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 90 | 70 | - | 40 | 127 | |
26.23 € | 21 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 100 | 80 | - | 40 | 142 | |
379.12 € | 3 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 210 | 180 | 60 | 60 | 720 | |
421.92 € | 2 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 230 | 200 | 60 | 60 | 782.5 | |
273.71 € | 3 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 210 | 180 | 50 | 50 | 595 | |
370.15 € | 3 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 280 | 250 | 50.5 | 50.5 | 800 | |
304.62 € | 3 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 225 | 200 | 40 | 40 | 429.8 |
Loading...
Serie | ES | Werkstoff | NBR | Zolltarifnummer | 40169300 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Nutlänge(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften