O-Ring, Viton, FKM80

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24,​5X1,​5-FKM80
26,​5X3-FKM80
28,​5X3-FKM80
30X6-FKM80
44X1,​5-FKM80
50,​17X6,​99-FKM80
56X5,​3-FKM80
77X5-FKM80
86X4,​5-FKM80
87,​5X5,​3-FKM80
100X8-FKM80
104X5-FKM80
105X3,​5-FKM80
155X6-FKM80
158,​42X2,​62-FKM80
174,​63X6,​99-FKM80
186X4-FKM80
190,​17X2,​62-FKM80
194,​2X5,​7-FKM80
215,​27X6,​99-FKM80
219,​5X3-FKM80
220X8-FKM80
221,​93X2,​62-FKM80
295X5-FKM80
320X8-FKM80
367,​67X6,​99-FKM80
390X3-FKM80
430X6-FKM80
443,​36X6,​99-FKM80
49381614
49381616
49381634
49381637
49381638
49381640
49381641
49381644
49381670
49381671
49381673
49381692
49381693
49381694
49381696
49381698
49381707
49381709
49381710
49381713
49381731
49381734
49381776
49381780
49381790
49381792
49381793
49381795
49381797
49381798
49381805
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)
(mm)
Materialstärke in mm Zolltarifnummer Gewicht
(g)

0.50 €

25 Verfügbar 17 Arbeitstage 24,51.5392690970.267

1.15 €

11 Verfügbar 17 Arbeitstage 26.53392690971.232

1.42 €

9 Verfügbar 17 Arbeitstage 28,53392690971.315

6.88 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -6392690976.204

2.02 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -1.5392690970.467

16.20 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -6.993926909712.748

10.78 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage -5.3392690977.86

4.78 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 775392690979.35

5.32 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 864.5392690978.365

6.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 87.55.33926909712.156

15.35 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -83926909732.574

5.65 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 10453926909712.708

4.88 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage -3.5392690974.43

13.65 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -63926909727.744

4.48 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 158.422.62392690975.209

14.30 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 174.636.993926909740.945

6.73 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 18643926909714.18

5.23 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 190.172.62392690976.139

15.95 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 194.25.7392690974.383

12.70 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -6.993926909749.3

7.33 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 219,53392690979.141

31.25 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 22083926909768.768

5.63 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 221.932.62392690977.15

13.35 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 29553926909735

38.17 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 32083926909795.822

19.80 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 367.676.993926909784.916

9.07 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 39033926909716.582

31.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 43063926909775.133

26.78 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 443.366.9939269097105.329

2.02 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 781.5392690970.83

2.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 88.572.62392690972.904

1.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 11.32.4392690970.368

13.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -5.333926909733.255

4.58 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 15.473.53392690971.098

0.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1.51392690970.012

1.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1392690970.097

4.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 177.472.62392690975.734

1.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2392690970.482

5.63 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 228.282.62392690977.352

2.20 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 101.341.78392690971.516

2.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31.422.62392690971.084

1.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18,722.62392690970.68

1.43 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 19,52.5392690970.638

3.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2392690971.41

1.05 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3,51.5392690970.052

5.93 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -43926909711.801

7.23 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 202,793.533926909711.926

2.57 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -2.5392690972.392

14.97 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 33053926909738.849

1.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 31.471.78392690970.489

2.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50.521.78392690970.769

14.30 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -6.993926909743.072

1.80 €

8 Verfügbar 17 Arbeitstage 85.341.78392690971.498

1.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2.5392690970.71

7.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -43926909716.254

1.15 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1.5392690970.245

2.78 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 101.272.62392690973.308

2.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2.5392690971.522

6.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 46,995.33392690977.115

1.47 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -3392690970.424

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Fluorkautschuk Temperaturbereich -15 bis + 200 °C. Werkstoff FKM
Härte in Shore 80

Technischer Support