Rundschnur, EPDM70

Rundschnur, EPDM70
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Wenn Sie eine "X" Meter lange Rundschnur bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für eine 10 Meter lange Rundschnur geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
67020609
67020610
67026596
67044741
67069675
67075789
67075790
67075791
67089324
67089327
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Materialstärke in mm Zolltarifnummer Gewicht
(g)

1.73 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3401693008.52

2.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 54016930024.28

1.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2401693003.75

3.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 74016930044.82

2.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 44016930014.231

2.85 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 64008290032.81

3.73 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 84016930061.63

5.97 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 104016930095.13

1.45 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 2.5401693007.64

1.92 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3.54016930012.484

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ethylen-Propylen-Kautschuk Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Werkstoff EPDM
Härte in Shore 70

Technischer Support