Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40421007 |
40421009 |
40421012 |
40421014 |
40421016 |
40421021 |
40421025 |
40421026 |
40421029 |
40421031 |
40421034 |
40421040 |
40421043 |
40421054 |
40421060 |
40421063 |
40421064 |
40421071 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Breite (mm) | Breite2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.53 € | 2 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 12 | 6 | 4 | 1 | 0.26 | |
19.53 € | 2 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 14 | 8 | 6 | 1.5 | 0.79 | |
20.05 € | 2 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 20 | 10 | 6 | 2 | 0.861 | |
20.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 32 | 12 | 6 | 2 | 2.331 | |
20.40 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 30 | 14 | 7 | 2 | 3.1 | |
20.95 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 32 | 16 | 7 | 2 | 2.9 | |
20.95 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 32 | 18 | 7 | 2 | 2.42 | |
20.40 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 26 | 18 | 5.5 | 1.5 | 1.05 | |
20.95 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 32 | 20 | 6 | 1.5 | 2.4 | |
21.83 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 38 | 20 | 12 | 3 | 5.45 | |
20.95 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 35 | 20 | 7 | 2 | 2.54 | |
21.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 38 | 25 | 10 | 2.5 | 4.101 | |
22.55 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 45 | 25 | 12 | 3 | 7.34 | |
24.30 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 60 | 35 | 15 | 3 | 13.34 | |
25.20 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 65 | 40 | 9.5 | 3 | 12.381 | |
26.28 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 45 | 12 | 3 | 14.361 | |
27.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 76 | 50 | 10 | 3 | 14.731 | |
36.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 90 | 70 | 10 | 2.5 | 14.831 |
Loading...
Härte in Shore | 88 | Serie | H | Werkstoff | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 40169300 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Breite(mm)
Breite2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften