Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Breite (mm) | Breite2 (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.55 € | 300 | 12 Arbeitstage | 31.5 | 16 | 6.5 | 2 | 40169300 | 2.6 | ||
22.63 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 25 | 10 | 7 | 2 | 40169300 | 2 | |
22.26 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 30 | 12 | 9 | 2 | 40169300 | 2.371 | |
23.01 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 30 | 15 | 8.5 | 2 | 40169300 | 2.661 | |
23.65 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 35 | 20 | 7 | 2 | 40169300 | 3.2 | |
24.62 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 40 | 20 | 7 | 2 | 40169300 | 3.97 | |
23.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 40 | 20 | 8 | 2 | 40169300 | 4.3 | |
24.62 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 40 | 22 | 8 | 2.5 | 40169300 | 4.9 | |
24.62 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 22 | 8 | 2.5 | 40169300 | 3.541 | |
24.62 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 38 | 22 | 7.5 | 2.5 | 40169300 | 4.1 | |
25.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 45 | 24 | 8 | 2 | 40169300 | 5.701 | |
24.62 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 38 | 25 | 6.5 | 2 | 40169300 | 3.7 | |
25.42 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 45 | 25 | 9 | 2 | 40169300 | 5.001 | |
25.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 46 | 28 | 6 | 2.3 | 40169300 | 4.701 | |
25.38 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 50 | 30 | 12 | 2.5 | 40169300 | 8.271 | |
26.81 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 52 | 30 | 10 | 2.5 | 40169300 | 11 | |
25.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 55 | 32 | 10 | 2.5 | 84879090 | 9.411 | |
27.42 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 58 | 35 | 8.5 | 2.5 | 40169300 | 9.5 | |
27.42 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 60 | 40 | 10 | 2.5 | 40169300 | 11 | |
29.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 | 40 | 15 | 2.5 | 40169300 | 15.871 | |
27.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 58 | 40 | 8.5 | 4 | 40169300 | 9.95 | |
28.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 65 | 45 | 8.5 | 2.5 | 40169300 | 11 | |
28.68 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 50 | 12 | 3 | 40169300 | 14.53 | |
30.79 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 80 | 55 | 12 | 2.5 | 40169300 | 18.36 | |
35.68 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 85 | 60 | 12 | 3 | 40169300 | 24.48 | |
48.66 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 105 | 65 | 12 | 3 | 40169300 | 31 | |
46.86 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 98 | 70 | 12 | 3 | 40169300 | 26.68 | |
50.90 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 115 | 75 | 12 | 2.5 | 40169300 | 35.021 | |
55.52 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 120 | 90 | 13.5 | 3.5 | 40169300 | 46.53 | |
62.75 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 130 | 100 | 13 | 3 | 40169300 | 38.651 | |
80.10 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 170 | 140 | 12 | 2.5 | 84842000 | 54.801 | |
108.93 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 200 | 160 | 17 | 3 | 84842000 | 100.3 |
Loading...
Härte in Shore | 88 | Serie | H | Werkstoff | NBR |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Breite(mm)
Breite2(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften