Kolbendichtung mit Tragring, 95AU-V142

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24245868

Teilenummer
24245868
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.18 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-Ø(mm) 160 Innen-Ø(Ø) 130 Breite(mm) 12.2
Härte in Shore 95 Serie T18 Werkstoff Polyurethan
Zolltarifnummer 84129080 Gewicht(g) 135

Sie befinden sich auf der Seite für Kolbendichtung mit Tragring, 95AU-V142, die Teilenummer ist 24245868.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24245868.

Technischer Support