X-Ring, FKM70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31.34X3.53 MM. FKM80
50.16X5.33 MM. FKM80
59.92X3.53 MM. FKM80
189.87X7 MM. FKM80
67037102
67037652
67038780
67046827
67056230
67056509
67057153
67061366
67068008
67069982
67070267
67072845
67072846
67072904
67072968
67074797
67075186
67083387
67092952
67124399
67126136
67126137
67127201
67133800
67134129
67134436
67134906
67134907
67134993
67134995
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d0, di] Durchmesser (Ring, innen)
(mm)
Materialstärke in mm Zolltarifnummer Gewicht
(g)

4.80 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 31,343.53392690972.151

10.92 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 50,165.33392690978

6.82 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 59,923.53392690974

51.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -74016930043

10.57 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 46,995.333926909733.5

56.62 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -73926909755.65

0.97 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 9,251.78401693000.18

0.88 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2,91.78392690970.9

1.65 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10,772.62392690970.3

2.67 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -2.62392690977.7

23.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 107,325.333926909716.62

9.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -5.33392690975.84

21.08 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 75.575.33392690971

7.63 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 63,093.53392690974

1.65 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 15,542.62392690970.56

12.87 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 62.875.333926909710

4.80 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 34,523.53392690972.22

0.53 €

24 Verfügbar 17 Arbeitstage 4,471.78392690970.1

13.55 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 59,695.33392690979.08

5.40 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 37,693.53392690970.1

3.82 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 29,743.53392690974.1

3.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 20,223.53392690972

1.08 €

12 Verfügbar 17 Arbeitstage -2.62392690970.354

3.40 €

4 Verfügbar 17 Arbeitstage 23,393.53392690971.56

0.57 €

23 Verfügbar 17 Arbeitstage -1.783926909716.3

1.07 €

12 Verfügbar 17 Arbeitstage -1.78392690970.24

3.82 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 26,573.53401693001.76

0.85 €

67 Verfügbar 17 Arbeitstage 17,122.62401693000.64

4.80 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 32,923.53392690972.1

0.97 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -1.783926909712.7

13.55 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 101,193.53392690975

13.55 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 104,373.53392690976.18

2.13 €

427 17 Arbeitstage -2.62392690971.68

4.50 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage -2.62392690972.246

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Fluorkautschuk Werkstoff FKM Härte in Shore 70

Technischer Support