Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
49036019 |
49036104 |
49055251 |
49055272 |
49055273 |
49071468 |
49071523 |
49083054 |
49083057 |
49084151 |
49084204 |
49306404 |
49306568 |
49306571 |
HDP 330 50X39X3.9 MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Breite (mm) | Werkstoff | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.05 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 80 | 64.5 | 6 | - | 12 | |
58.37 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 59 | 3.95 | Polyamid | 26.98 | |
28.06 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 34 | 26.5 | 3 | Polyamid | 1.5 | |
29.66 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 38 | 30.5 | 3 | Polyamid | 1.401 | |
33.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 45 | 34 | 4 | Polyamid | 3.101 | |
262.96 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 200 | 179 | 7.8 | Polyamid | 122 | |
365.37 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 220 | 199 | 7.8 | Polyamid | 75.5 | |
230.65 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 180 | 159 | 7.8 | Polyamid | 53 | |
162.72 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 150 | 129 | 7.8 | Polyamid | 40 | |
28.06 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 32 | 24.5 | 2.9 | Polyamid | 0.5 | |
194.30 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 160 | 139 | 7.8 | Polyamid | 43 | |
58.37 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 54.5 | 6 | Polyamid | 12 | |
213.64 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 170 | 149 | 7.8 | Polyamid | 50 | |
243.28 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 190 | 169 | 7.8 | Polyamid | 60 | |
38.49 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 50 | 39 | 3.9 | Polyamid | 3 |
Loading...
Serie | HDP | Zolltarifnummer | 39269097 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Breite(mm)
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften