Kolbendichtung, PTFE, mit O-Ring NBR, OMK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24063463

Teilenummer
24063463
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.18 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-Ø(mm) 70 Innen-Ø(Ø) 60 Breite(mm) 5
Serie OMK Werkstoff PTFE Zolltarifnummer 84849000
Gewicht(g) 6.8

Sie befinden sich auf der Seite für Kolbendichtung, PTFE, mit O-Ring NBR, OMK, die Teilenummer ist 24063463.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24063463.

Technischer Support