Kolbendichtung, PTFE-Bronze, mit O-Ring FKM, OMK-ES

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24339181

Teilenummer
24339181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

625.90 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-Ø(mm) 300 Innen-Ø(Ø) 270 Breite(mm) 15
Serie OMK-ES Werkstoff PTFE-Bronze Zolltarifnummer 39269097
Gewicht(g) 430

Sie befinden sich auf der Seite für Kolbendichtung, PTFE-Bronze, mit O-Ring FKM, OMK-ES, die Teilenummer ist 24339181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24339181.

Technischer Support