Kolbendichtung, PTFE-Bronze, mit O-Ring NBR, OMK-E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24248890
24249194
24258844
24258850
24260930
24274575
24275917
24275926
24275938
24275944
24275984
24275986
24276004
24276008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Nutlänge
(mm)
Breite
(mm)
Gewicht
(g)

7.68 €

77 Verfügbar 17 Arbeitstage 2012.73.232.6

91.00 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4029.34.244.4

51.93 €

16 Verfügbar 17 Arbeitstage 120104.96.35.928

9.40 €

63 Verfügbar 17 Arbeitstage 5039.34.245.6

81.60 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 2517.73.233

137.51 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 125109.96.35.930

11.00 €

54 Verfügbar 17 Arbeitstage 6347.96.35.915

84.27 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 3019.34.242

10.42 €

57 Verfügbar 17 Arbeitstage 6044.96.35.914

77.83 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 127.12.221.2

92.37 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 8064.96.35.918.5

116.40 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10084.96.35.923

11.63 €

51 Verfügbar 17 Arbeitstage 7054.96.35.915.9

70.98 €

11 Verfügbar 17 Arbeitstage 160144.96.35.938

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Serie OMK-E Werkstoff PTFE-Bronze Zolltarifnummer 84849000

Technischer Support