Kolbendichtung, PTFE-Glas, mit O-Ring NBR, OMK-MR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24075609
24102892
24104068
24106354
24106357
24107904
24109476
24131854
24131856
24131857
24131859
24131865
24213523
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Innen-Ø
(Ø)
Nutlänge
(mm)
Breite
(mm)
Gewicht
(g)

193.57 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 1501298.17.756.7

75.56 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 3224.53.231.6

113.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 65544.247

7.95 €

75 Verfügbar 17 Arbeitstage 3527.53.231.9

88.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 40294.244

112.55 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 10084.56.35.921

96.55 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 50394.244

81.45 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 3022.53.231.5

8.67 €

68 Verfügbar 17 Arbeitstage 42314.244.1

9.55 €

62 Verfügbar 17 Arbeitstage 55444.246

107.03 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 60494.246.1

82.87 €

8 Verfügbar 17 Arbeitstage 1801598.17.768.6

126.55 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 7559.56.35.916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Serie OMK-MR Werkstoff PTFE-Glas Zolltarifnummer 84849000

Technischer Support