Keilrippenriemen, Megarib

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10060680210
TB2 310 2
TB2 310 6
TB2 598 11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Höhe
(mm)
Anzahl der Rippen
(Stck)
Gewicht
(g)

23.17 €

1 12 Arbeitstage 3602.265

8.17 €

1 12 Arbeitstage 310-220

26.23 €

1 12 Arbeitstage 3102.2660

46.25 €

1 12 Arbeitstage 598-1123

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -40 Temperaturbereich (max.)(°C) 110 Einteilung(mm) 2
Werkstoff Polybutadin Anzahl 39269097

Technischer Support