Keilrippenriemen, Poly-V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14 PJ 1120 PUR
PJ 635/17
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Anzahl der Rippen
(Stck)
Werkstoff Anzahl Gewicht
(g)

100.40 €

1 12 Arbeitstage 112014Polyurethan39269097168

108.30 €

1 12 Arbeitstage 63517Mischung aus Elastomer4010320092

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 80 Einteilung(mm) 2.34
Profil PJ Höhe(mm) 3.8

Technischer Support