Stangendichtung, NBR-Gewebe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24068016

Teilenummer
24068016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.92 €

27 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-Ø(mm) 90 Innen-Ø(Ø) 78 Nutlänge(mm) 12.5
Breite(mm) 12 Serie S8 Werkstoff NBR
Zolltarifnummer 40169300 Gewicht(g) 24.2

Sie befinden sich auf der Seite für Stangendichtung, NBR-Gewebe, die Teilenummer ist 24068016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24068016.

Technischer Support