Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24244976 |
24245536 |
24263335 |
24265478 |
24275322 |
24288710 |
OMS-MR 185.5X200.6X5.9 L=6.3 MM |
OMS-MR 220X240.5X7.6 L=8.1 MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Nutlänge (mm) | Breite (mm) | Serie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.95 € | 37 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 66.7 | 56 | 4.2 | 4 | OMK-MR | 90 | |
93.45 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 32.3 | 25 | 3.2 | 3 | OMS-MR | 2 | |
9.58 € | 62 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 40.7 | 30 | 4.2 | 4 | OMS-MR | 5 | |
16.88 € | 35 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 71.1 | 56 | 6.3 | 5.9 | OMS-MR | 19 | |
26.53 € | 23 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 95.1 | 80 | 6.3 | 5.9 | OMS-MR | 25 | |
21.05 € | 28 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 75.1 | 60 | 6.3 | 5.9 | OMS-MR | 18 | |
248.53 € | 4 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 200.6 | 185.5 | 6.3 | 5.9 | OMS-MR | 80 | |
337.83 € | 3 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 240.5 | 220 | 8.1 | 7.6 | OMS-MR | 120 |
Loading...
Werkstoff | PTFE-Bronze | Zolltarifnummer | 39269097 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Nutlänge(mm)
Breite(mm)
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften