Stangendichtung, PTFE-Glas, mit O-Ring NBR, OMS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24057854

Teilenummer
24057854
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.17 €

76 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außen-Ø(mm) 42.2 Innen-Ø(Ø) 35 Breite(mm) 4
Serie OMS Werkstoff PTFE-Glas Zolltarifnummer 84849000
Gewicht(g) 1.9

Sie befinden sich auf der Seite für Stangendichtung, PTFE-Glas, mit O-Ring NBR, OMS, die Teilenummer ist 24057854.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24057854.

Technischer Support