Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24102890 |
24105984 |
24110738 |
24111803 |
24121483 |
24121487 |
24131165 |
24131166 |
24131177 |
24131178 |
24131181 |
24131183 |
24131202 |
24131214 |
24131217 |
OMS-MR 100X115.1X5.9 L=6.3 MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Nutlänge (mm) | Breite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 € | 109 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 27.3 | 20 | 3.2 | 3 | 1.2 | |
70.75 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 75.1 | 60 | 6.3 | 5.9 | 14.1 | |
79.46 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 85.1 | 70 | 6.3 | 5.9 | 15 | |
99.94 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 105.1 | 90 | 6.3 | 5.9 | 20.2 | |
89.17 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 95.1 | 80 | 6.3 | 5.9 | 17.9 | |
84.18 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 90.1 | 75 | 6.3 | 5.9 | 17.3 | |
4.62 € | 118 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 14.9 | 10 | 2.2 | 2 | 0.3 | |
4.62 € | 118 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 16.9 | 12 | 2.2 | 2 | 0.3 | |
6.86 € | 80 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 43.3 | 36 | 3.2 | 3 | 2 | |
77.83 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 50.7 | 40 | 4.2 | 4 | 4.4 | |
89.60 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 60.7 | 50 | 4.2 | 4 | 5.6 | |
8.91 € | 61 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 66.7 | 56 | 4.2 | 4 | 9 | |
4.85 € | 113 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 19.3 | 12 | 3.2 | 3 | 0.8 | |
74.99 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 80.1 | 65 | 6.3 | 5.9 | 14.9 | |
54.63 € | 14 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 140.1 | 125 | 6.3 | 5.9 | 27.8 | |
108.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 115.1 | 100 | 6.3 | 5.9 | 22.4 |
Loading...
Serie | OMS-MR | Werkstoff | PTFE-Glas | Zolltarifnummer | 84849000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Nutlänge(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften