Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24332507
Außen-Ø(mm) | 115.1 | Innen-Ø(Ø) | 100 | Breite(mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Härte in Shore | 95 | Serie | SM | Werkstoff | Polyurethan |
Zolltarifnummer | 39269097 | Gewicht(g) | 14 |
Sie befinden sich auf der Seite für Syprim-Dichtung, 95 PU / AU, mit Rückenring, die Teilenummer ist 24332507.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24332507.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften