Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Breite (mm) | Breite2 (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.31 € | 300 | 17 Arbeitstage | 50 | 35 | 10 | 11 | 39269097 | 9.391 | ||
112.33 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 180 | 160 | 15 | 16 | 84129080 | 78.301 | |
22.92 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 63 | 45 | 12 | 13 | 84129080 | 17.871 | |
12.50 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 16 | 6 | 8 | 9 | 39269097 | 1.241 | |
12.74 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 20 | 10 | 8 | 9 | 39269097 | 1.671 | |
12.74 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 25 | 15 | 8 | 9 | 39269097 | 2.35 | |
13.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 30 | 20 | 8 | 9 | 39269097 | 2.891 | |
5.94 € | 153 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 32 | 17 | 10 | 11 | 39269097 | 5.191 | |
14.55 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 32 | 22 | 10 | 11 | 39269097 | 4.031 | |
15.74 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 40 | 25 | 10 | 11 | 39269097 | 7.081 | |
6.75 € | 135 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 50 | 30 | 12 | 13 | 39269097 | 14.421 | |
17.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | 40 | 10 | 11 | 39269097 | 6.5 | |
21.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 60 | 45 | 10 | 11 | 39269097 | 11.781 | |
21.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 60 | 50 | 10 | 11 | 39269097 | 8.151 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 63 | 53 | 12 | 13 | 39269097 | 10.811 | |
23.32 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 50 | 12 | 13 | 39269097 | 22.001 | |
23.32 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 55 | 12 | 13 | 39269097 | 16.671 | |
24.10 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 60 | 12 | 13 | 39269097 | 12.051 | |
27.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 80 | 60 | 12 | 13 | 39269097 | 24.491 | |
27.78 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 80 | 65 | 12 | 13 | 39269097 | 19.851 | |
27.78 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 80 | 70 | 12 | 13 | 39269097 | 13.351 | |
40.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100 | 80 | 12 | 13 | 39269097 | 31.461 | |
41.92 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 100 | 85 | 12 | 13 | 39269097 | 25.431 | |
59.50 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 125 | 105 | 15 | 16 | 39269097 | 51.941 | |
78.03 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 150 | 130 | 15 | 16 | 84129080 | 62.951 | |
95.03 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 160 | 140 | 15 | 16 | 84129080 | 70.211 | |
103.79 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 170 | 150 | 15 | 16 | 84129080 | 72.231 | |
129.20 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 200 | 180 | 15 | 16 | 84129080 | 85.001 | |
16.30 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 45 | 30 | 10 | 11 | 39269097 | 8.75 | |
34.27 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 90 | 75 | 12 | 13 | 39269097 | 22.231 | |
35.42 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 90 | 70 | 12 | 13 | 39269097 | 28.651 | |
14.55 € | 2 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 35 | 25 | 7.3 | 8.3 | 39269097 | 3.091 | |
36.95 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 95 | 80 | 12 | 13 | 39269097 | 23.301 | |
47.72 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 110 | 95 | 12 | 13 | 39269097 | 26.961 |
Loading...
Härte in Shore | 94 | Serie | NA 300 | Werkstoff | 94AU925 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Breite(mm)
Breite2(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften