Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Nutlänge (mm) | Breite (mm) | Serie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 55 | 40 | 11 | 10 | NI 250 | 12.071 | |
49.86 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 60 | 45 | 11 | 10 | NI 250 | 17.1 | |
51.69 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 65 | 50 | 11 | 10 | NI 250 | 15.06 | |
53.91 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 70 | 50 | 13 | 12 | NI 250 | 23.151 | |
56.01 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 80 | 65 | 13 | 12 | NI 250 | 23.671 | |
56.01 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 78 | 63 | 13 | 12 | NI 250 | 22 | |
48.94 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 12 | 4 | 11 | 6 | NI 400 | 10.801 | |
51.72 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 60 | 45 | 11 | 10 | NI 400 | 14.3 | |
51.88 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 65 | 50 | 11 | 10 | NI 400 | 14.901 | |
12.54 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 12 | 6 | 4.5 | 4 | NI 150 | 0.45 | |
12.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 8 | 4.5 | 4 | NI 150 | 0.461 | |
12.53 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 16 | 8 | 6 | 5.5 | NI 150 | 0.95 | |
12.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 18 | 10 | 6 | 5.5 | NI 150 | 1.031 | |
12.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 14 | 6 | 5.5 | NI 150 | 1.421 | |
12.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 16 | 6 | 5.5 | NI 150 | 1.6 | |
12.86 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 25 | 18 | 5 | 4.5 | NI 150 | 1.201 | |
13.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 28 | 20 | 6 | 5.5 | NI 150 | 1.741 | |
13.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 30 | 22 | 6 | 5.5 | NI 150 | 2.06 | |
13.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 35 | 25 | 7.5 | 7 | NI 150 | 3.681 | |
13.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 28 | 6 | 5.5 | NI 150 | 2.251 | |
13.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 42 | 32 | 7.5 | 7 | NI 150 | 4.451 | |
14.42 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 46 | 36 | 7.5 | 7 | NI 150 | 4.82 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 50 | 40 | 7.5 | 7 | NI 150 | 5.501 | |
15.24 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 45 | 7.5 | 7 | NI 150 | 6.011 | |
15.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 60 | 50 | 7.5 | 7 | NI 150 | 6.511 | |
16.85 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 68 | 56 | 9.5 | 8.5 | NI 150 | 10.33 | |
17.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 72 | 60 | 9.5 | 8.5 | NI 150 | 11.041 | |
17.98 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 75 | 63 | 9.5 | 8.5 | NI 150 | 12.071 | |
19.62 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 82 | 70 | 9.5 | 8.5 | NI 150 | 13.621 | |
25.59 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 92 | 80 | 9.5 | 8.5 | NI 150 | 14.201 | |
27.65 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 102 | 90 | 9.5 | 8.5 | NI 150 | 17.061 | |
29.90 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 115 | 100 | 11 | 10 | NI 150 | 26 | |
46.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 45 | 30 | - | 10 | NI 400 | 43.6 |
Loading...
Härte in Shore | 80 | Werkstoff | NBR | Zolltarifnummer | 40169300 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Nutlänge(mm)
Breite(mm)
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften