Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24345981 |
24355139 |
24356949 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (Ø) | Temperaturbereich (min.) | Temperaturbereich (max.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.93 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 85.1 | 70 | - | - | 10 | |
32.33 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 60.1 | 45 | -30 | 110 | 8 | |
39.15 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 78.1 | 63 | -30 | 110 | 8 |
Loading...
Breite(mm) | 6.3 | Härte in Shore | 95 | Serie | SM |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | Zolltarifnummer | 39269097 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(Ø)
Temperaturbereich (min.)
Temperaturbereich (max.)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften