Zahnriemen / Synchrobelt / MXL / CR (Neoprene) / Zugstrang Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

200,8 MXL 025

Teilenummer
200,​8 MXL 025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.43 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperaturbereich (min.)(°C) -25 Temperaturbereich (max.)(°C) 80
Einteilung(mm) 2.032 Spannungsglieder Glaskabel Zolltarifnummer 40103900
Gewicht(g) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / Synchrobelt / MXL / CR (Neoprene) / Zugstrang Glasfaser, die Teilenummer ist 200,8 MXL 025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 200,8 MXL 025.

Technischer Support