Zahnriemen / Synchrobelt / H / CR (Neoprene) / Zugstrang Glasfaser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

800 H 200

Teilenummer
800 H 200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.90 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Riemen Gummi Temperaturbereich (min.)(°C) -25 Temperaturbereich (max.)(°C) 80
Einteilung(mm) 12.7 Spannungsglieder Glaskabel Zolltarifnummer 40103900
Gewicht(g) 1735

Sie befinden sich auf der Seite für Zahnriemen / Synchrobelt / H / CR (Neoprene) / Zugstrang Glasfaser, die Teilenummer ist 800 H 200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 800 H 200.

Technischer Support