Industriegasfeder (Teilenummern)

Industriegasfeder
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
139121 0100N
185001
192813
200290
23842
26934
287814
297437
33973
34539
36839
45662
46345
4846DI
620447
697699 K1D4 0400N
7415DI
7498EW
8618EV
8824TP
9253XU
94374
94552
951221
95656
9997RF K7D7S1 0600N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Zolltarifnummer Gewicht
(g)

56.68 €

1 17 Arbeitstage -830242001

56.68 €

1 17 Arbeitstage 404657764990383024200292

18.35 €

1 17 Arbeitstage 40465770228368302420058

36.42 €

1 17 Arbeitstage -83024200195

41.80 €

1 17 Arbeitstage -83024200231

42.95 €

1 17 Arbeitstage -83024200210

35.57 €

1 17 Arbeitstage 404657707162983024200208

43.63 €

1 17 Arbeitstage -83024200383

32.00 €

1 17 Arbeitstage 404657738068483024200184

25.86 €

1 17 Arbeitstage -83024200181

44.02 €

1 17 Arbeitstage -83024200320

38.05 €

1 17 Arbeitstage -83024200197

55.53 €

1 17 Arbeitstage -83024200133

23.15 €

1 17 Arbeitstage 40465770226698302420088

40.85 €

1 17 Arbeitstage 404657746283083024200177

39.40 €

1 17 Arbeitstage -83024200319

44.40 €

1 17 Arbeitstage 404657715063883024200177

77.55 €

1 17 Arbeitstage 404657711923983024200705

35.27 €

1 17 Arbeitstage 404657706307583024200178

45.83 €

1 17 Arbeitstage 404657705183683024200471

25.85 €

1 17 Arbeitstage 404657722935883024200123

25.85 €

1 17 Arbeitstage 404657718861783024200114

40.07 €

1 17 Arbeitstage 404657701625583024200256

78.78 €

1 17 Arbeitstage -83024200510.99997

35.65 €

1 17 Arbeitstage 404657737413383024200229

48.43 €

1 17 Arbeitstage -83024900201

Loading...

  1. 1

Technischer Support