Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1040-D8M-50 |
1050-D5M-25 |
1304-D8M-20 |
1304-D8M-50 |
1328-D8M-20 |
1360-D8M-50 |
2248-D8M-30 |
565-D5M-9 |
565-D5M-15 |
565-D5M-25 |
665-D5M-25 |
776-D8M-30 |
860-D5M-25 |
925-D5M-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einteilung (mm) | Zolltarifnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 500 | ||
143.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103900 | 115 | ||
123.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 176 | ||
328.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 439 | ||
135.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 178 | ||
338.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 468 | ||
303.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 456 | ||
37.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103900 | 22 | ||
67.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103900 | 37 | ||
97.58 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103900 | 61 | ||
107.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 73 | ||
133.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | 40103500 | 157 | ||
125.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103500 | 94 | ||
132.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 40103900 | 100 |
Loading...
Werkstoff - Riemen | Gummi | Temperaturbereich (min.)(°C) | -20 | Temperaturbereich (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsglieder | Glaskabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einteilung(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften