Industriegasfeder, 1100 Newton

Industriegasfeder, 1100 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14112
194712
2383SR K2D2 1100N
2726KP
313116
334278
44016
58572
9310AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Gewicht
(g)

81.77 €

1 17 Arbeitstage 4046577314061369

44.68 €

1 17 Arbeitstage 4046577420779355

56.50 €

1 17 Arbeitstage -735

58.52 €

1 17 Arbeitstage 4046577049666194

52.65 €

1 17 Arbeitstage -189

66.58 €

1 17 Arbeitstage 4046577114777434

60.33 €

1 17 Arbeitstage 4046577084148269

87.43 €

1 17 Arbeitstage 4046577048409740

74.65 €

1 17 Arbeitstage 4046577130456157

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 83024200

Technischer Support